Sélectionnez votre pays
KC-LCDC-48-2R-24VDC Contrôleur d'impulsions
Contrôleur d'impulsions/de lots avec écran LCD, 2 sorties de relais et tension d'alimentation 24 V CC
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compteur/programmateur/tachymètre
- Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées
- Compteur préréglé avec deux présélections
- Affichage LCD rétro-éclairé a 2 lignes tres lisibles avec des symboles pour la présélection affichée et l'état des deux sorties
- Affichage multicolore
- Plage de comptage et de présélection
-999999 á 999999
dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas - Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
- Degré de protection IP65 (de la face avant)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES