Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-G-PG7 Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, M12 droite, codage A, 5 broches, pour câble de 4 à 6 mm de diamètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-G-PG7

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max. / AWG 18
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse22,94 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactCuSnZn
Notes générales