Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-LGH-5T Module d'espace réservé

Barrière isolée pour modules KC*

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module de support du système K
  • Boîtier de largeur 20 mm
  • Brassage pour les circuits côté terrain et côté commande
  • Configurable à l'aide de cavaliers enfichables
  • Deux borniers verts supplémentaires fournis séparément

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-LGH-5T

Tension assignéeUr≤ 50 V
Courant assignéIr≤ 2 A
Configurationvia cavaliers de câblage internes
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatPF 08 CERT 1214 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales