Sélectionnez votre pays
RC15-14-N3-Y115615 Détecteur annulaire inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Diamètre intérieur 15 mm
- Bistable
- Détection de sens
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à RC15-14-N3-Y115615
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | ||||
| Type de sortie | NAMUR bistable | ||||
| Diamètre intérieur | 15 mm | ||||
| Cylindre de mesure | |||||
| |||||
| Sphère de mesure | Carboloy | ||||
| Type de sortie | 2 fils | ||||
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||||||||
| Course différentielle | H | typ. 1 % | ||||||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||||||||||||||
| Consommation en courant | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||||||||
| MTTFd | 2240 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||
| Température ambiante | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.