Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2FK-GLAND-M20 Joint

Manchon pour câble plat

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier industriel robuste IP65
  • Réducteur de tension pour raccordement de deux câbles plats AS-Interface
  • Écrous de montage fournis avec le produit livré
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2FK-GLAND-M20

Température ambiante-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordement2 Câble plat
MatérialPA 6 V-2 Néoprène
Montagepresse-étoupe M20 Aucun joint torique nécessaire pour l'obtention d'une étanchéité IP65. Les soufflets écrasables situés sur la partie inférieure du HEX assureront l'étanchéité
Dimensions
Largeur26,8 mm
Longueur45,8 mm
Notes générales