Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK50-UV-254/115b/147 Détecteur marque UV

Scanner de luminescence de repère d'impression, plage de détection : 254 mm, lumière ultraviolette, lumière/obscurité activée, apprentissage, temporisation, sortie NPN, sortie PNP, câble avec fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecte des repères de craie fluorescente, de la colle transparente, des étiquettes d'inviolabilité et d'autres marques ne pouvant être détectées par les détecteurs de contraste ordinaires
  • Détecte des repères sur des arrière-plans irréguliers
  • Détecte des repères invisibles ou quasiment invisibles
  • Construction compacte à faible encombrement
  • Temporisation intégrale disponible
  • Différencie les degrés de luminescence
  • Apprentissage automatique ou incrémental

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à DK50-UV-254/115b/147

Domaine de détection0 ... 254 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreU.V., lumière modulée
Projection tache lumineuse3,25 mm pour un domaine de détection 50.8 mm
Teach-InIncrémental ou automatique
Indication fonctionnementLED verte, 15 ms de temporisation d'arrêt
LED vertes (x8), d'indication de contraste
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si le récepteur est éclairé
TEACH IN affichageApprentissage automatique : les LED vertes de contraste s'allument et s'éteignent en passant du niveau 1 à 8, puis la LED de niveau 8 clignote deux fois
Apprentissage incrémental : La LED verte d'indication de contraste peut changer
Eléments de contrôleBoutons-poussoirs pour apprentissage automatique ou incrémental, mode sortie claire/foncée et/ou temporisation d'arrêt
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI050 mA
Mode de commutationcommutation clair/commutation foncé
Sortie signal1 PNP et 1 NPN, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation150 mA
Fréquence de commutationf2,5 kHz
Temps d'action200 µs
Agrément ULcULus
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Température de stockage-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement152.4 mm câble avec connecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiqueAcrylique
Masse91 g
Dimensions
Hauteur64,9 mm
Largeur22,9 mm
Profondeur56 mm
Notes générales