Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V7-W Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, 6 broches et PE

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capot transparent
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V7-W

nombre de pôles6 + PE
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Couleurgris
Tension d'emploiUBmax. 253 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 10 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Coordination d'isolementDIN EN 60664-1
Degré de protectionIEC 60529
NormesNorme de type DIN EN 175201-804
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Tenir compte du déclassement
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP65
RaccordementBornes à vis 0,5 ... 1,5 mm2
Raccord à vis PG11
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAg
BoîtierPA 6 GF30
capot PA T
PoignéePET
écrou chapeauPA 66
joint d'étanchéitéNBR
vis de fixationPA 6 GF
Câble
Diamètre d'enveloppe7 mm ... 9 mm
Masse72 g
inflammabilitéBoîtier : UL 94 HB
porte-contact : UL 94 V-0
couvercle : UL 94 HB
vis de pression : UL 94 HB
écrou-raccord UL 94 V-2
Notes générales