Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-ER-Ex1.W.LB Amp. de commutation conductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de détection de niveau
  • Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ
  • Sortie relais
  • Sortie défaut sur relais
  • Temporisation réglable jusqu'à 10 s
  • Commande min./max.
  • Surveillance de défaut de ligne

Afficher plus

En stock326,30 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-ER-Ex1.W.LB

Type de signalEntrée binaire
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Courant assignéIr30 ... 40 mA
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1 (masse), 2 (min), 3 (max)
Entrée de commandecommande min./max. : bornes 1, 2, 3
commande MARCHE/ARRET : bornes 1, 3
Sensibilité de réponse1 ... 150 kΩ , réglable par potentiomètre
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9; 10, 11, 12
Capacité de commutationmax. 192 W , 2000 VA
Sortiesignal ; relais
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Constante de temporisation pour amortissement de signal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis , max. 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeDMT 00 ATEX E033
MarquageEx-Hexagon II (1) G [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2]
Entrée[EEx ia] IIC
TensionUo10 V
CourantIo2,5 mA
PuissancePo6 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales