Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y Détecteur de collages

Principaux avantages en un coup d'œil

  • système à ultrasons pour la détection des marques de collage
  • Capteur monté sur son équerre de montage,
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Possibilité de réaliser des vitesses de traitement très élevées
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y

Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur255 kHz
LED verteindication : "prêt"
LED jauneAffichage : Point d'adhésion détecté
LED rougeindication : absence de feuille (air)
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0< 60 mA
Retard à la disponibilitétv< 500 ms
Type d'entréeentrée TEACH-IN
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 500 ms
Impédance≥ 10 kΩ
Type de sortie2 sorties PNP, à ouverture
Courant assigné d'emploiIe2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actionton≤ 600 µs
Retard à la retombéetoff≤ 600 µs
Prolongation des impulsions≥ 120 ms paramétrable
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordementConnecteur de câble M12 x 1 , 5 broches avec PVC Câble, 150 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse150 g
Dimensions
Longueur53 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.