Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

RL61-LL-IR-Z/115/136 Cellule pour fibres optiques

Cellule pour fibres optiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coûts optimisés et conception spéciale pour tâches standard
  • Boîtier compact
  • Nombreuses options de fixation grâce au boîtier cubique à filetage M30
  • LED visibles de tous les côtés
  • Programmable retard à l'armement, retard au déclenchement, contact de passage temporisation
  • Sortie 4 en 1
  • Version avec lumière infrarouge
  • Inclut le kit adaptateur universel fibres

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL61-LL-IR-Z/115/136

Domaine de détectionDépend des fibres sélectionnées  
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Limite de la lumière ambiante5000 Lux ; selon EN 60947-5-2
Indication fonctionnement2 LED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumée : objet dans la plage de détection
Désactivé : objet en dehors de la plage de détection
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage de la temporisation ( 0 ... 50 ms )
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 35 mA
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Fonction de temporisationcommutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masse150 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 2 Nm
Dimensions
Hauteur73,7 mm
Largeur45 mm
Profondeur48,6 mm
Notes générales