Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN15-30GK60-UR-1M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie relais
  • Domaine de détection 15 mm
  • Sortie SPDT
  • Modèle tous-courants
  • Courant de commutation jusqu'à 6 A

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN15-30GK60-UR-1M

Fonction de commutationcontact inverseur
Type de sortierelais
Portée nominalesn15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,37
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Type de sortiesortie relais
Durée de vie mécaniqueMarche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre
Course différentielleH1 ... 12 % typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsnon
Courant assigné d'emploiIe< 50 mA C.A./C.C.
Visualisation de l'état de commutationLED rouge 360°
Tension assignée d'emploiUe20 ... 132 V C.A./C.C.
Tension de commutationmax 28 V CC , 250 V C.A.
Courant de commutation6 A , CA/CC, charge résistive
Capacité de commutationmax 180 W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble7,6 mm ± 0,25 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants5
Section des fils0,75 mm2
LongueurL1 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.