Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

1/2" NPT-V93-G-S-.3M Fiche à encastrer

Prise encastrée, 7/8" UN / 1/2" NPT, 3 broches

Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 1/2" NPT-V93-G-S-.3M

nombre de pôles3
Forme constructivedroit
Raccordement 1Connecteur mâle
Filetage 17/8"
Tension d'emploiUBmax 600 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIB13 A
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur 7/8"-16 UN
Matérialtransparent aluminium, anodisé
contactsor plaqué Alliage cuivre
Câble
Fils3 x 1,5 mm2
LongueurL0,3 m
Remarque1/2" - 14 NPT Montage filetage
Notes générales