Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Un successeur est disponible.

MLV12-54/76b/95/128 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex robuste pour applications complexes, boîtier compact, filtre polarisant, plage de détection de 9 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, entrée de test, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de cellules optoélectroniques robustes placées dans des boîtiers standard largement utilisés.
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique
  • Étanchéité garantie par les composants en plastique soudés
  • Adapté aux températures basses jusqu'à -40 °C

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à MLV12-54/76b/95/128

Domaine de détection d'emploi0 ... 6,5 m
Distance du réflecteur0,01 ... 6,5 m
Domaine de détection limite9 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 170 mm pour un domaine de la portée de 6,5 m
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante50000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 40 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,2 A
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULE87056 , Homologué cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M8, 4 broches, 90° position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales