Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Un successeur est disponible.

MLV12-54-G/76b/124/128 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex pour détection d'objets transparents, boîtier compact, plage de détection de 5,6 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, entrée de test, apprentissage externe, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de détecteurs dans un boîtier standard courant
  • Enregistrement fiable d'objets réfléchissants et de verre transparent
  • Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étape
  • Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
  • Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à MLV12-54-G/76b/124/128

Domaine de détection d'emploi0 ... 4,2 m
Distance du réflecteur0 ... 4,2 m
Domaine de détection limite5,6 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 110 mm pour un domaine de la portée de 4,2 m
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonctionnement, l'apprentissage et le mode de détection de contraste
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes
détection de contrastes á étape10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau
18 % - bouteilles en verre transparent
40 % - verre coloré ou matières opaques
réglable par touche TEACH IN ou ligne externe
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 55 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V ( Imax < 4mA avec UB+ = 30V C.C. )
Entrée de fonctionEntrée autodidactique ext. (ET)
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,2 A
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1
Agrément ULE87056 , Homologué cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M12, 5 broches, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales