Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OFR-22800/25 Film rétroréflecteur

Film rétroréflecteur en rouleau 22,8 m x 25 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Articles au mètre
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-22800/25

Forme constructiveRouleau
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MatérialF6000
Dimensions22800 mm x 25 mm
Hauteur22800 mm
Largeur25 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Unité d'emballagePrédécoupage : entre 1 m et 22,8 m de longueur maximum
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales