Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN8-18GM60-WS-V12 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • bifilaire AC
  • Portée 8 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN8-18GM60-WS-V12

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Portée réellesr7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB20 ... 253 V
Fréquence de commutationf0 ... 25 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsNO
Chute de tensionUd≤ 8 V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1700 mA
Courant d'emploiIL5 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 1,7 mA typ.
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1103 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
Filetage1/2"-20 UN
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.