Sélectionnez votre pays
CMCA* Corrosion Monitoring CorrTran AQUA
Principaux avantages en un coup d'œil
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- Corrosion can now be a multivariable process control signal
- No more reactive "coupon" corrosion monitoring
- Install in an existing coupon rack
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Optional local LCD
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE