Sélectionnez votre pays
NBB1,5-F79-E2-0,5M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1,5 mm, noyable
- 3 fils courant continu









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB1,5-F79-E2-0,5M
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 1,5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1200 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | ||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.