Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LCR 01-2,3-0,15-Z1 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine PVC

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCR 01-2,3-0,15-Z1

Longueur des fibres optiquesl150 mm
Diamètre du fibre optiqued5,3 mm
Forme d'adaptateur01
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 15 mm
diamètre du faisceau de fibres2x 1,8 mm Surface de sortie : 2x 2,5 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurAcier inox 1.4305 / AISI 303
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsKSU-LL
Notes générales