Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M100/MV100-RT/35/76b/95/102 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, plage de détection de 20 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, version CC, sortie NPN, molette de réglage de la sensibilité, arrêt de l'émetteur, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • Fixation à filetage tout métal
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Insensible à la lumière ambiante

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.117,85 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à M100/MV100-RT/35/76b/95/102

EmetteurM100-RT/35/76b/95
RécepteurMV100-RT/35/95/102
Domaine de détection d'emploi0 ... 20 m
Domaine de détection limite30 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2 m pour une distance de 30 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 15 mA
récepteur : ≤ 8 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf250 Hz
Temps d'action2 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 20 g (émetteur et récepteur)
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Notes générales