Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-VR2-Ex1.500M Répéteur de tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de tension 0 mV ... ±500 mV
  • Sortie de tension 0 mV ... ±500 mV
  • Détection de coupure de capteur avec blocage haut ou bas d'échelle sélectionnable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-VR2-Ex1.500M

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant assignéIr≤ 11 mA
Dissipation thermique/Puissance absorbée0,3 W max.
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4+, 5-
Résistance d'entréemin. 20 MΩ
Bande passante-500 ... 500 mV
Tension offset/Courant≤ 5 µV / ≤ 5 nA
Surveillance de défaut de ligne1,3 µA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8-
Tension-500 ... 500 mV
ChargePrécision donnée une impédance de charge infinie. Étendue de mesure augmentée de 0,03 % de l'étendue de mesure pour une résistance de chargement de 10 kΩ
Signalisation de défautcoupure de capteur : > +500 mV (haut d'échelle), < -500 mV (bas d'échelle)
Résistance de sortiemax. 3 Ω
Fréquence de coupure350 Hz (-3 dB)
Ecart
Après calibrageà 20 °C (68 °F) :
±30 µV jusqu'à ±100 mV/±0,03 % de la plage jusqu'à +500 mV/±0,03 % de la plage jusqu'à -500 mV
Température± 10 µV/K (généralement ±5 µV/K)
Absolue< 0,25 K avec une tension d'alimentation de 30 V
Temps de montée≤ 1 ms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 125 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 06 ATEX 0040
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo5,5 V CC
CourantIo2,4 mA
PuissancePo3,3 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatBASEEFA 09 ATEX 0219X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0334 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 06.0011
IECEx BAS 09.0103X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales