Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMA-2+P/L1-2M-PUR Connecteur de vanne avec câble

Connecteur pour vanne forme A

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Joint moulé
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMA-2+P/L1-2M-PUR

nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Extrémité de câble libre
LED jauneindication de fonctionnement
Tension d'emploiUB24 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 10 A
résistance de continuité< 10 mΩ
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactRessorts de fourche
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Matérial
contactsCuZn ; CuSn
PoignéePUR
CâblePUR
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurgris
Fils(2 + 1) x 0,75 mm2
Conception du conducteur42 x 0,15 mm ∅
LongueurL2 m
Masse119 g
Notes générales