Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1S-W-PG9 Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, M12 coudé, codage A, 4 broches, pour câble de 6 à 8 mm de diamètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montable sur le terrain
  • Raccordement des borniers à vis
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Composant UL Recognized

Afficher plus

En stock14,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1S-W-PG9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
PersonnalisationCodage pivotant par paliers de 90°
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Agrément UL
Courant de service maximal autoriséemax. 3 A
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max. / AWG 18
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
MontageBornes à vis 0,4 Nm
Écrou de pression 1 Nm
Corps 1 Nm
Masse24 g
Connecteur
Connexion à visCuZn, nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactCuSnZn
Notes générales