Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux
  • Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Réglage automatique continu de la plage de détection
  • Déclinable
  • Temporisation de marche/coupure réglable
  • 3 en 1 : capteur optoélectronique, soupape pneumatique et logique de commande intégrée

Afficher plus

En stock418,27 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110

Domaine de détection40 ... 900 mm
Domaine de détection min.40 ... 340 mm
Domaine de détection max.40 ... 900 mm
Domaine de réglage340 ... 900 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm
Possibilité de branchement en cascadeÀ 20 °C :
max. 38 détecteurs par alimentation
Limite de la lumière ambiantelumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux
MTTFd1100 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlerespectivement un adaptateur pour le retard à la retombée et le retard à l'appel
Tension d'emploiUB24 V CC -5% / +10%
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 115 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Retard à l'appel0 ... 2000 ms
Retard à la retombée0 ... 2000 ms
sortie pneumatiquevanne 3/2 voies
type de vanneFermé sans courant
Pression d'emploi0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi)
Milieuair
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsCEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches ; câble de raccordement avec connecteur femelle, droit M12 x 1 ; longueur : 1200 mm
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquelentille en matière plastique
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18 mm
Profondeur46 mm
Notes générales