Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal/silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie optique axial
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1

Domaine de détection70 mm
Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued6,9 mm
Forme d'adaptateur18/30
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 24 mm
diamètre du faisceau de fibres1,9 mm
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateurpolyamide PA 6.6
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsGLV30
Notes générales