Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9416 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Touche
  • Droit
  • 12 broches
  • Avec rotation vers la droite
En stock48,96 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 9416

nombre de pôles12 broches Sens horaire
Forme constructivedroit
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M23
Degré de pollution3
Type de raccordementConnexion soudée
Section des fils0,08 ... 1 mm2
Diamètre du câble3 ... 10,5 mm
Degré de protectionIP67
Masse76 g
Cycles d'insertion-extraction50
Notes générales