Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-PG9 Adaptateur à vis

Adaptateur PG9

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-PG9

Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementAS-Interface câble plat
Câble
Fils2 x 0,25 mm2
LongueurLLongueur de câble d'environ 200 mm
Notes générales