Sélectionnez votre pays
SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73 Cellules détection directe BGS
Cellule détection directe BGS
Principaux avantages en un coup d'œil
- Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux
- Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur
- Contraste noir/blanc réduit
- Réglage automatique continu de la plage de détection









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73
| Domaine de détection | 40 ... 900 mm | |
| Domaine de détection min. | 40 ... 340 mm | |
| Domaine de détection max. | 40 ... 900 mm | |
| Domaine de réglage | 340 ... 900 mm | |
| Cible de référence | blanc standard 200 mm x 200 mm | |
| Emetteur de lumière | IRED | |
| Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
| Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm | |
| Limite de la lumière ambiante | lumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux |
| MTTFd | 1100 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté | |
| Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
| Tension d'emploi | UB | 24 V C.C. -20 % +10 % |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | max. 20 mA |
| Mode de commutation | commutation "clair" | |
| Sortie signal | 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 200 mA | |
| Fréquence de commutation | f | 100 Hz |
| Temps d'action | 5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 50 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.