Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux
  • Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Réglage automatique continu de la plage de détection
En stock303,72 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120

Domaine de détection40 ... 900 mm
Domaine de détection min.40 ... 340 mm
Domaine de détection max.40 ... 900 mm
Domaine de réglage340 ... 900 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm
Limite de la lumière ambiantelumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux
MTTFd1100 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB24 V C.C. -20 % +10 %
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 20 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsCEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquelentille en matière plastique
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18 mm
Profondeur46 mm
Notes générales