Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V94-W-YE2M-STOOW Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, 7/8", 4 broches, câble STOOW

Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V94-W-YE2M-STOOW

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 17/8"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 600 V
Tension de claquage1500 V
Courant d'emploiIB10 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsalliage Cu or plaqué
PoignéePVC, jaune
CâblePVC
écrou chapeaulaiton nickel
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 10,7 mm
rayon de courbure10 x diamètre de câble
Couleurjaune
Fils4 x 1,5 mm2 (16 AWG)
LongueurL2 m
Masse348 g
RemarqueSTOOW UL Standard
Notes générales