Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NDP-KE2-8E2-FP Module WIS primaire

Système de transmission, inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 canaux de transmission
  • 9 sorties
  • LED pour afficher les états de sortie et la communication
  • Possibilité de désactivation
  • Boîtier avec bornes amovibles
  • Montage sur rail symétrique DIN
  • Pour la connexion d'une tête d'émetteur
  • Peut uniquement être utilisé avec le transmetteur WIS série NDP20-FP

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NDP-KE2-8E2-FP

Tension d'emploiUB24 V C.C. ± 10 %
nombre de canaux des signaux8
direction de transmission des signauxdu côté secondaire au côté primaire
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Consommation en courantmax. 1000 mA
MTTFd245 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Etat de commutation8 x LED jaune
Affichage de transmissionTxLED verte
nombre1
Type d'entréeEntrée d'activation
niveau de signal: ≥ 15 V = activé, ≤ 3 V inactivé
Courant d'entrée≤ 1 mA
Résistance interne≥ 15 kΩ
Type de sortie1 sortie d'état (high quand la transmission est parfaite) et 8 sorties de commutation PNP, à fermeture (commutation plus) , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant de chargemax. 50 mA
Temps d'action≤ 200 ms ( Mode statique , Les têtes de transmission se font face )
Conformité aux directives
Directive CEM 89/336/CEEEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Montagemontage sur rail symétrique
Masse106 g
RemarqueLa longueur de câble maximale entre le module WIS et le transmetteur WIS ne doit pas excéder 5 m.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.