Sélectionnez votre pays
NCN3-F31-B3-V1-K Détecteur inductif
détecteur de position et commande d'électrovannes
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Sens d'action programmable
- Contrôle de coupure et de court-circuit de l'électrovanne
- Degré de protection IP67
- Contrôle de la communication, désactivation possible
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NCN3-F31-B3-V1-K
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
| Type de sortie | AS-Interface | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
| Type de nœud | Nœud standard | |
| Spécification AS-Interface | V2.1 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 |
| Tension d'emploi | UB | 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 35 mA |
| MTTFd | 842 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
| LED IN | état de commutation (entrée); LED jaune | |
| LED OUT | LED bicolore jaune/rouge jaune : état de commutation rouge : coupure de ligne/court-circuit |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 100 mA |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 31,9 V C.C. | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Raccordement (côté système) | connecteur M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Raccordement (côté vanne) | 0,5 m, câble PVC | ||||||||||
| Section des fils (côté vanne) | 0,75 mm2 | ||||||||||
| Boîtier de connecteur | métal | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Câble | |||||||||||
| |||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | tension électrovanne limitée à 26,4 V max.; puissance 2,5 W max. | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.