Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB8-18GM60-B3B-V1 Détecteur inductif

AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • Cylindrique
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • A fermeture/à ouverture, au choix
  • Temporisation de mise en marche/arrêt (désactivable)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBB8-18GM60-B3B-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominalesn8 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface
Fréquence de commutationf0 ... 200 Hz
Course différentielleH1 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Consommation à videI0≤ 25 mA
Visualisation de l'état de commutationLED double affichage, jaune
Affichage des dérangementsLED double affichage, rouge
MTTFd926 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 31,9 V C.C.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur75 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.