Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PSM58 Codeur absolu

Codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Interface PROFIBUS
  • 30 bits multitour
  • Edition de la vitesse
  • Fonctions d'échelle étendues
  • Commutateurs de fin de course programmables
  • Mode de mise en service
  • Arbre creux emboîtable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PSM58

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 230 mA pour 10 V C.C.
max. 100 mA pour 24 V DC
Puissance absorbéeP0max. 2,5 W
Retard à la disponibilitétv< 1000 ms
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitour14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert0,0096 ... 12 MBit/s
Conformité aux normesprofil PNO 3.062, RS-485
Bornier de raccordementcapot de boîtier amovible avec bornier
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
IP66 (avec joint d'arbre)
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 600 g (combinaison 1)
env. 1200 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1,8 Nm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axialstatique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm
Ecart latéralstatique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm
Dimensions
Longueur98 mm
Diamètre59 mm
Notes générales