Sélectionnez votre pays
DVM58 Codeur absolu
Codeur absolu multitour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier standard industriel ∅58 mm
- 30 bits multitour
- Interface DeviceNet à séparation galvanique
- Bride synchro ou bride de serrage









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à DVM58
| Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
| Type d'appareil | codeur absolu multitour |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consommation à vide | I0 | max. 230 mA pour 10 V C.C. max. 100 mA pour 24 V DC |
| Retard à la disponibilité | tv | < 250 ms |
| Linéarité | ± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit | |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Gradient de code (direction de comptage) | montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
| Type d'interface | DeviceNet | ||||||||||
| Résolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Vitesse de transfert | max. 0,5 MBit/s | ||||||||||
| Bornier de raccordement | capot de boîtier amovible avec bornier |
| Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 IP66 (avec joint d'arbre) | |
| Test climatique | DIN EN 60068-2-30 , sans câblage | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4 | |
| Immunité | DIN EN 61000-6-2 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | env. 700 g (combinaison 1) env. 1200 g (combinaison 2) | |||||||
| Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |||||||
| Moment d'inertie | 30 gcm2 | |||||||
| Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre) | |||||||
| Contrainte d'arbre | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.