Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V12-G-YE20M-PVC-18 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, 1/2" - 20 UNF, 3 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V12-G-YE20M-PVC-18

nombre de pôles3
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 11/2"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 300 V DC
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Pour des températures supérieures à 80 °C (353 K) résistance réduite à l'élongation
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU , jaune
CâblePVC
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅5,9 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
Couleurjaune
Fils3 x 0,75 mm2
Conception du conducteur42 x 0,15 mm
LongueurL20 m
Masse1139,6 g
Notes générales