Sélectionnez votre pays
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L Module d'entrée/sortie ASi
module d'armoire de commande KE, 4 entrées et 3 sorties
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier équipé de bornes amovibles codées par différentes couleurs
- Surveillance de communication
- Entrées pour capteurs 2 et 3 fils
- Jack d'adressage
- Alimentation des sorties partir de la tension auxiliaire externe
- Alimentation des capteurs au choix, externe ou partir du module
- Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, alimentation interne des capteurs, entrées et sorties
- LED rouge affectée à chaque voie, s'allume en cas de surcharge en sortie
- Détection de rupture de câble commutable (sorties)
- Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE