Sélectionnez votre pays
ML100-6-IR/95/102 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex sans filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 5 m, lumière infrarouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie NPN, fiche M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série de capteurs photoélectriques hautement conviviaux pour applications standard
- Boîtier miniature
- Insensible à la lumière ambiante
- Trous de fixation traversant renforcés de métal
- Version avec lumière infrarouge
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES