Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiSHPSM/32/TB-02/HF32 Platine de connexion HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 32 voies
  • Alimentation 24 VCC
  • Pour cartes de sortie analogique
  • Filtres de sortie HART
  • Interface pour options de câblage en série ou parallèle
  • Connecteurs Sub-D 37 broches
  • Position pour multiplexeur HART

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiSHPSM/32/TB-02/HF32

Tension assignée d'emploi24 V CC
Protection100 mA , 5 x 20 mm
Dissipation thermique0,7 W , avec multiplexeur
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Voies de signaux HART
Nombre de voies32 boucles de signaux déséquilibrées
Type/Numéro2 x RS-485
Alimentationoui
Voies de signaux HART30 V CC
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation
Section des fils2,5 mm2 (16 AWG)
Raccordementcôté terrain : bornes à vis
côté commande : bornes à vis/prise Sub-D 2 x 37 broches
Interface RS 485 : borniers à vis amovibles
Alimentation : borniers à vis amovible
Masseenv. 700 g
Dimensions300 x 127 x 186 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700
Hauteur127 mm
Largeur300 mm
Profondeur186 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales