Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV41-6/92/102/126b Cellule en mode reflex

Cellule robuste en mode reflex, boîtier compact, champ de détection de 9,5 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie NPN, sortie d'alarme de stabilité, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Fréquence de commutation très élevée
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MLV41-6/92/102/126b

Domaine de détection d'emploi0 ... 9,5 m
Distance du réflecteurruban rétroréflecteur 0,05 ... 3 m
rétroréflecteur 0,01 ... 9,5 m
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceOFR-22800/76 , réflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisantnon
Ecart angulairemax. ± 1,5 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 300 mm pour un domaine de la portée de 8,5 m
Angle d'ouverture1,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante20000 Lux
MTTFd940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Eléments de contrôleaucun
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 sortie d'alarme de stabilité NPN (alarme), protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales