Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV41-6/25/115/136 Cellule en mode reflex

Cellule robuste en mode reflex, boîtier compact, champ de détection de 9,5 m, lumière rouge, 2 sorties push-pull, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Fréquence de commutation très élevée
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MLV41-6/25/115/136

Domaine de détection d'emploi0 ... 9,5 m
Distance du réflecteurruban rétroréflecteur 0,05 ... 3 m
rétroréflecteur 0,01 ... 9,5 m
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceOFR-22800/76 , réflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisantnon
Ecart angulairemax. ± 1,5 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 300 mm pour un domaine de la portée de 8,5 m
Angle d'ouverture1,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante20000 Lux
MTTFd940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Eléments de contrôleaucun
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Masse100 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales