Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WTS10-12/21/105 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Particulier au contrôle qualité des surépaisseurs de soudure
  • Contrôle parallèle des couvercles de soudage supérieur et inférieur
  • Stabilité élevée contre les divergences de position et de pivotement du bouchon de soudage
  • Indication de la réserve de fonctionnement
  • Sortie optique en verre minéral inrayable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • JA

Données techniques relatives à WTS10-12/21/105

Domaine de détection2 ... 12 mm
Cible de référenceElectrode pour le soudage en cuivre diamètre : 16 mm , Face frontale : 6 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Limite de la lumière ambiantelumière constante 40000 Lux , lumière modulée 5000 Lux
Angle de pivotement± 1,5 °
Tolérance de position± 2 mm
Indication fonctionnementLED verte : Power on
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
LED rouge : Indicateur d'alarme de stabilité
TEACH IN affichageLED, verte/jaune clignotante (env. 4 Hz)
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 70 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties, à fermeture NPN protégé(e)((s)) contre les courts-circuits protégé
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsIEC / EN 60068, demi sinus, 50 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
La précision de commutation est conservée si la température ambiante ne diffère pas plus de ±7 °C après l'apprentissage.
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC + ABS
Sortie optiqueverre minéral inrayable
Masse80 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur50 mm
Longueur20 mm
Notes générales