Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

CBX800-KIT-B19-IP54 boîte de raccordement

bornier de raccordement pour scanner de codes à barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • raccordement simple des câbles de signal du scanner par bornes à ressort
  • Degré de protection IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBX800-KIT-B19-IP54

Éléments d'affichage8 LED (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC PELV
Consommation en courantmax. 2,5 A
Puissance absorbéeP0max. 3 W
PhysiqueEthernet
ProtocoleTCP/IP , EtherNet/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Conformité aux directives89/336 EWG
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2
Degré de protectionEN 60529
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60068-2-27
Résistance aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocs30G ; 11 ms ; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrations1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteur femelle Sub-D, 25 broches pour Lecteur de codes barres
presse-étoupe M16 pour le raccordement du système (5 x) ,
Douille RJ-45, 8 broches , ...
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Masse780 g
Dimensions
Hauteur71 mm
Largeur192 mm
Profondeur180 mm
Notes générales