Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-WM-MQ Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M8 coudée, codage A, 4 broches, pour câble de diamètre 4 à 5 mm, raccordement par déplacement d'isolant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement autodénudant
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-WM-MQ

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 3 A (2 A à 0,14 mm2)
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementRaccordement autodénudant pour 0,25 à 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 5 mm
FilsSection : 0,14 ... 0,34 mm2
Masse14 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePA, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Notes générales