Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GL-ES-IR/115/127 Cellule fourche optoélectro.

Cellule opto-électronique à fourche

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Source de lumière infrarouge
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Fréquence de commutation élevée
  • robust et insensible aux influences de l'environnement
  • Tolérance aux variations de la tension d'alimentation jusqu'à 60 V CC

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à GL-ES-IR/115/127

Domaine de détection0 ... 24 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge , 950 nm
EssaisEN 60947-5-2
MarquageCE
Largeur de la fourche24 mm
Profondeur de fourche24 mm
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007
Indication fonctionnementLED rouge
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0< 30 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 npn antivalentes , protégée contre l'inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPPO
Sortie optiquePC
Notes générales