Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN8-18GM60-B3B-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Cylindrique
  • A fermeture/à ouverture, au choix
  • Message de défaillance imminente
  • Moyen d'aide au réglage
  • Temporisation de mise en marche/arrêt (désactivable)
  • Contrôle d'oscillateur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN8-18GM60-B3B-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Portée réellesr7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Facteur de réduction rAl 0,42
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,72
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleH1 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activéUd3,4 ... 5 V typ. 4,3 V
Retard à la disponibilitétv≤ 1000 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED double affichage, verte
Visualisation de l'état de commutationLED, jaune / rouge
Affichage des dérangementsLED double affichage, rouge
MTTFd926 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295:1999-10
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 31,9 V C.C.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.