Sélectionnez votre pays
NEB22-30GM60-E2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 22 mm, quasi noyable
- Portée augmentée









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NEB22-30GM60-E2
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 22 mm |
| Montage | quasi noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 17,8 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,25 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,22 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,65 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 150 Hz | ||||||||||||
| Course différentielle | H | ≤ 10 % | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 5 V | ||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||||||||
| MTTFd | 213 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton, chromé | ||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.