Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NEB22-30GM60-E0 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 22 mm, quasi noyable
  • Portée augmentée
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.150,79 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NEB22-30GM60-E0

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn22 mm
Montagequasi noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 17,8 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,22
Facteur de réduction r1.4301 0,65
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 150 Hz
Course différentielleH≤ 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 0,1 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd213 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton, chromé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.