Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
KFD2-DU-Ex1.D Ampli-séparateur, relais de temporisation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Contact relais et sortie transistorisée
- Temporisation de sortie réglable fonctionnant sur une plage de 10 ms à 60 min
- Fréquence d'entrée de 80 Hz; pulse divider up to 1 kHz
- Fonction de reset
- Configurable par touches
- Surveillance de défaut de ligne
Afficher plus



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFD2-DU-Ex1.D
| Type de signal | Entrée binaire |
| Raccordement | "Power Rail" ou bornes 23+, 24- | |
| Tension assignée | Ur | 20 ... 30 V CC |
| Courant assigné | Ir | env. 100 mA |
| Puissance absorbée | 1,8 W |
| Côté connexion | côté terrain | ||||||||||||||||
| Raccordement | entrée I : bornes 1+, 3- ; entrée II: bornes 13+, 14- | ||||||||||||||||
| Entrée I | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrée II | reset | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Côté connexion | côté commande | ||||||||||
| Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 ; sortie II : bornes 19+, 20- | ||||||||||
| Sortie I | signal , sortie relais | ||||||||||
| |||||||||||
| Sortie II | signal , sortie électronique libre de potentiel | ||||||||||
| |||||||||||
| Entrée I | |||||||||||
| |||||||||||
| Entrée I/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie I/Alimentation et reset | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sorties I, II entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie II/Alim. et signal. centralisée défaut*) | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff | |
| Sortie II/reset | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff | |
| Reset/Alim. et signal. centralisée défaut | isolation fonctionnelle conf. à IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms |
| Éléments d'affichage | LED , affichage | |
| Eléments de contrôle | Champ de commande | |
| Configuration | via boutons de commande | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 300 g | ||||||||||
| Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1408 | ||||||||||
| |||||||||||
| Alimentation | |||||||||||
| |||||||||||
| Entrée I | bornes1+, 3- : Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
| Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
| Sortie I | bornes 10, 11, 12 non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
| Sortie II | bornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
| Certificat | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||
| |||||||||||
| Sortie I | |||||||||||
| |||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||
| |||||||||||
| Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | E223772 | |||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.