Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-WAC2-Ex1.D Convert. pour extensomètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour extensomètre (pont complet ou demi-pont)
  • Sortie 0 mA … ± 20 mA ou 0 V … ± 10 V
  • 2 sorties relais
  • Alarme maximale/minimale programmable
  • Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande
  • RS Interface 485
  • Surveillance de défaut de ligne

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-WAC2-Ex1.D

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 23+, 24-
Tension assignéeUr20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Puissance absorbéemax. 3 W
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 19+, 20 GND, 21-
TypeRS-485
Interface de programmationconnecteur de programmation
Raccordementbornes 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-
Résistance de lignemax. 25 Ω par ligne
Entrée I
Raccordementbornes 1+, 2-
alimentation capteur1 à 5 V
Raccordementbornes 3+, 4- (alimentation); 5+, 6- (signal)
Courant de court-circuit50 mA
Charge≥ 116 Ω jusqu'à 5 V, ≥ 85 Ω jusqu'à 4 V
Côté connexioncôté terrain
Raccordemententrée I: bornes 1+, 2-; entrée II: bornes 13+, 14-; entrée III: bornes 15+, 14-
Tare programmable0 ... 500 % de la gamme
Entrée Isignal, sortie analogique
Signal d'entrée-100 ... 100 mV
Résistance d'entrée> 1 MΩ pour une mesure de tension
Entrée II, IIIréglage de la tare, calibrage et zéro
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Active/PassiveI > 4 mA / I < 1,5 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I: bornes 10, 11, 12; sortie II: bornes 16, 17, 18; sortie III: bornes 7-, 8+, 9-
Sorties I, IIsortie relais
Chargement du contact253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7 ; 40 V CC/2 A charge résistive
Durée de vie mécanique2 x 107 cycles de manoeuvre
Sortie IIISortie analogique
Gamme de courant-20 ... 20 mA
Chargemax. 550 Ω
sortie de tension analogique0 ... ± 10 V; Résistance de sortie 500 Ω (pont entre les bornes 7 et 9)
Sortie de courant analogique0 ... ± 20 mA ou 4 ... 20 mA; charge 0 ... 550 Ω (bornes 7 et 8)
Surveillance de défaut de ligneminimum -21.5 mA (-10.75 V) ou 2 mA (1 V), maximum 21.5 mA (10.75 V)
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Ecart
Résolution/Précision≤ ± 0,05 %; non-linéarité et course différentielle comprises
Influence de la température ≤ ± 0,01 %/K
temps de réaction300 à 850 ms
Entrée I/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie III/Entrée II, IIInon disponible
SortieIII/prise de programmationnon disponible
les autres circuits électriques entre euxisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
via PACTware
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 250 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeTÜV 04 ATEX 2531
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentation"Power Rail" ou bornes 23+, 24- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Entrée Ibornes 1+, 2- Ex ia IIC, Ex iaD
Tension Uo14 V
Courant Io238 mA
Puissance Po833 mW (caractéristique linéaire)
Entrées II et IIIbornes 13+, 14-; 15+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sorties I, IIbornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. / 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Chargement du contact253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7 ; 40 V CC/2 A charge résistive
Sortie IIIbornes 7-, 8+, 9- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale UmUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
InterfacePrise jack de programmation RS 485
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Agrément FM
Control Drawing116-0302 (cFMus)
Agrément ULE223772
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 06.0005
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales